Ruídos e vibrações reduzidos

Vibrações, atritos e ruídos reduzidos

Os níveis excessivos de ruído e vibração associados à operação de ventiladores grandes e equipamentos de climatização são uma preocupação cada vez maior na indústria. Vibrações excessivas podem causar falha prematura do equipamento e uma manutenção cara, frequentemente incluindo tempo de parada não programada e perda de produção. Altos níveis de vibração também aumentam o consumo de energia. Níveis de ruído elevados, por sua vez, resultam em um ambiente de trabalho pior para o pessoal.

A SKF pode ajudar a reduzir os ruídos e as vibrações operacionais com uma variedade de soluções que permitem uma operação excepcionalmente suave e silenciosa dos rolamentos.

Vibrações, atritos e ruídos reduzidos

SKF logo