Unidades de rolamento de esferas para aplicações de tratamento de ar SKF

Precisa de operação mais suave e mais silenciosa?

As unidades de rolamento de esferas para aplicações de tratamento de ar SKF resolvem o problema. Projetadas para superar os rolamento de esferas padrão em ventiladores, as unidades de rolamento de esferas para aplicações de tratamento de ar SKF contêm vedações resistentes e de baixo atrito que as tornam adequadas para aplicações de alta velocidade. As unidades possuem um torque de alinhamento muito bem controlado que aumenta a confiabilidade do sistema ao permitir desalinhamento operacional, além de um pino antirrotação que impede que o anel externo gire.
SKF logo