Unidade de rolamento de esferas SKF ConCentra

Tecnologia de travamento concêntrico legítimo

Unidade de rolamento de esferas SKF ConCentra
As unidades de rolamentos de esferas SKF ConCentra são compostas por rolamentos vedados e pré-lubrificados em um mancal sólido que contém um conector mecânico integrado ao eixo.

Dois pares de anéis concêntricos com superfícies de contato escalonadas de conicidade múltipla e engenharia de precisão mantêm um encaixe concêntrico de quase 360° em torno de toda a circunferência do eixo. Os anéis concêntricos respondem ao deslocamento axial expandindo-se radialmente contra o eixo.

As vantagens para o desempenho são várias

As unidades de rolamentos de esferas SKF ConCentra são equipados com vedações de contato, defletores externos e graxa à base de lítio/cálcio de alta qualidade. Combinando essa solução de travamento legítimo a um modelo lubrificado para a vida, as unidades de rolamentos de esferas SKF ConCentra oferecem uma variedade de vantagens:
  • Vida útil mais longa
  • Vibração e corrosão por contato reduzidas
  • Custos operacionais reduzidos
  • Não há mais a necessidade de reparos demorados do eixo.
  • Maior confiabilidade operacional
SKF logo