Rolamentos eletricamente isolados aumentam a confiabilidade de um ventilador grande de recirculação de gases de combustão

O desafio

Um importante produtor internacional de caixas de papelão para trabalho pesado estava tendo altos custos de manutenção e conserto em seu ventilador grande de recirculação de gases de combustão. Esses custos resultavam de falhas prematuras dos rolamentos, causadas por correntes elétricas parasitas introduzidas nos rolamentos pelo inversor de frequência variável.
Os rolamentos no motor do ventilador de gás quente da caldeira duravam apenas seis meses em média. Era necessária uma solução para eliminar as correntes elétricas prejudiciais, melhorar a confiabilidade e reduzir os custos de manutenção e conserto.

A solução SKF

O departamento de manutenção decidiu instalar rolamentos INSOCOAT, disponíveis apenas na SKF, no motor do ventilador.

Os resultados

Desde a mudança para rolamentos INSOCOAT há cinco anos, esse produtor não teve mais falhas no ventilador de gás quente. Além disso, o acionamento de frequência pode ser usado na capacidade total. As economias da fábrica com os custos de manutenção e conserto são drásticas. O número reduzido de paralisações e a maior produtividade tiveram um impacto significativo nos resultados finais.
SKF logo