Rolamentos híbridos vedados e de lubrificação permanente aumentam a vida útil de ventiladores com acionamento de frequência variável

O desafio

Um fabricante de ventiladores, motores e sistemas de controle de alta qualidade queria aumentar a vida útil de seus motores com acionamento de frequência variável para oferecer maior valor para o cliente.

A solução SKF

Para atingir esse objetivo, a empresa substituiu os rolamentos feitos totalmente de aço nos motores de seus ventiladores por rolamentos híbridos SKF. Além de aumentar a vida útil do rolamento, os rolamentos híbridos também reduziram o nível de ruído dos motores.

Os resultados

Testes de campo relatam que os rolamentos híbridos SKF usados atualmente dobraram e, em alguns casos, triplicaram a vida útil do motor, em comparação à solução de rolamentos feitos totalmente em aço que era usada anteriormente.
SKF logo