Rolamentos avançados com corpos rolantes de nitreto de silício ajudam hospital a economizar com manutenção e consertos

Um hospital, no norte da Suécia, está equipado com aproximadamente 150 instalações de ventiladores. Como em outros prédios modernos, os ventiladores contêm inversores de frequência variável e são operados com capacidade máxima. Os conversores de frequência variável controlam o fluxo de ar para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.
Os motores nesses ventiladores de acionamento direto estavam falhando prematuramente e tinham tempo médio entre falhas (MTBF) de três a quatro anos. Além dos custos de substituição, a regulamentação do hospital proibia a manutenção durante o dia, exigindo custos maiores com mão de obra à noite. Estimou-se que a substituição de cada motor estava custando mais de 440 euros.
Trabalhando com a consultoria de serviços do hospital, os engenheiros de serviço da SKF descobriram que correntes elétricas parasitas dos conversores de frequência variável estavam danificando os rolamentos, fazendo com que falhassem prematuramente. Para solucionar o problema, foram recomendados rolamentos híbridos SKF. 

Os resultados

Previa-se que a solução SKF garantiria uma economia total de 11 mil euros por ano ao hospital assim que todos os ventiladores fossem atualizados.

Observação: Todos os resultados e valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. A economia de custos e os resultados da sua empresa podem variar.
SKF logo