SKF LubeSelect

Um programa interativo de seleção de lubrificantes

Escolher o lubrificante de rolamento adequado para uma determinada aplicação é essencial para obter a vida útil máxima de um rolamento. O SKF LubeSelect facilita. Esse software interativo ajuda os usuários a escolher rapidamente o lubrificante mais apropriado para uma determinada aplicação de rolamentos.

Os critérios de seleção para uma lubrificação correta incluem o tipo e o tamanho dos rolamentos, temperaturas, velocidades e cargas, bem como a vida útil e os intervalos de relubrificação desejados. Escolher o lubrificante SKF adequado ajuda a garantir que a vida útil máxima do rolamento será alcançada, o que resulta em custos de operação mais baixos e um aumento na disponibilidade.
SKF logo