Rolamentos de bombas DR2000 e PumPac

DR 2000

Projetada com um ângulo de contato do rolamento íngreme (40°) para atender às exigências de alta carga axial em bombas, os rolamentos de duas carreiras DR 2000 oferecem precisão P6, menor folga axial e um projeto da gaiola mais robusto. Folga menor reduz a probabilidade de derrapagem. As gaiolas são feitas de latão usinado, tornando-as adequadas à vibração pesada e altas temperaturas. Qual o resultado? Vida útil estendida sob condições difíceis.

Rolamentos de esferas de contato angular PumPac

aterramento
Os arranjos de rolamentos de esferas de contato angular PumPac combinam um rolamento de 40° para lidar com altas cargas axiais, sem a necessidade de descarregar o rolamento de 15° correspondente. Seus projetos internos otimizados promovem temperaturas de funcionamento e vibração reduzidas para oferecer operação mais suave e vida útil estendida em condições rigorosas. Idealmente adequados para bombas centrífugas, os arranjos PumPac estão disponíveis para cargas axiais leves a extremamente pesadas.
SKF logo