Gaiolas de polieteretercetona (PEEK)

Recursos excepcionais de desempenho

Desenvolvidas para atender às aplicações mais exigentes, as gaiolas de rolamentos moldadas por injeção SKF PEEK são feitas com material reforçado de fibra de vidro e polieteretercetona (PEEK). As gaiolas PEEK combinam força e flexibilidade excepcionais com resistência a altas temperaturas, produtos químicos e desgaste.

São perfeitas para processar bombas lubrificadas pelo meio

As gaiolas PEEK são ideais para bombas em que os rolamentos são lubrificados com hidrocarbonetos leves, gases liquefeitos (criogênicos) e fluidos hidráulicos resistentes a incêndios. Normalmente, as gaiolas PEEK são usadas em rolamentos com elementos rolantes de cerâmica ou anéis de aço inoxidável super resistentes. Essa combinação oferece excelente proteção contra danos causados pela lubrificação deficiente e exposição a produtos químicos, resultando em modelos de bombas confiáveis, robustas e energeticamente econômicas que são praticamente à prova de vazamentos.
SKF logo