Fusos de rolos e atuadores lineares

Fusos de rolos e atuadores lineares

Fusos de esferas e de rolos
O fusos de esferas e de rolos SKF são otimizados para cargas recíprocas sob condições de trabalho pesado, quando a alta confiabilidade é um requisito.

O design é ajustado para atender exatamente às necessidades de aplicação. O passo (deslocamento em cada ciclo) pode ser selecionado a partir de uma ampla variedade de opções, geralmente de 4 a 40 mm, para propiciar a melhor configuração de velocidade/torque para movimentar a unidade e obter-se o melhor resultado na ação de bombeamento. Os diâmetros são calculados cuidadosamente para propiciar melhores capacidades que irão maximizar o tempo de operação e oferecer a maior vida útil possível, ao mesmo tempo em que toleram altas cargas dentro de dimensões muito compactas.
Muitas unidades podem ser conectadas diretamente, sem a necessidade de redutores de engrenagem. Os sistemas podem ser operados em qualquer sentido (vertical/horizontal).

Otimização para bombas alternativas para petróleo e gás
  • Seleção da melhor geometria para minimizar a entrada de potência e maximizar a vida útil e a confiabilidade
  • Projetada com materiais de engenharia (padrão ou em aço inoxidável) e tratamentos de calor correspondente para minimizar o desgaste, permitindo sua utilização sob as mais variadas condições (de temperatura, pressão e contaminação)
  • As porcas podem ser feitas sob medida para adequação a espaços restritos e interface com peças de clientes, quando a compacidade for um desafio, como ocorre em aplicações de fundo de poços de extração.
  • A configuração de rolamento é elaborada ao mesmo tempo para propiciar o mais alto nível de robustez.
  • A lubrificação (graxa ou óleo) e as opções de vedações/anéis raspadores para os fusos estão incluídas na otimização de design.
  • Os sistemas podem ser combinados com as soluções de monitoramento de condições SKF.
O alto desempenho dos atuadores eletromecânicos SKF inclui os fusos de esferas e rolos e são uma das melhores alternativas de atuação elétrica às soluções hidráulicas. Eles facilmente permitem variações de velocidade, deslocamento ou condições de carga, permitindo flexibilidade no ciclo de bombeamento.

SKF logo