Rolamentos rígidos de esferas

Recursos de alto desempenho e baixo ruído

aterramento
Os rolamentos rígidos de esferas são especialmente apropriados para bombas industriais que exigem desempenho elevado e baixos níveis de ruído. Esses rolamentos também são indicados para fixações de rolamentos em bombas quando capacidades de carga leve são necessárias. Em bombas industriais pequenas, os rolamentos rígidos de esferas vedados praticamente dispensam manutenção.

Rolamentos rígidos de esferas

Os rolamentos rígidos de esferas SKF apresentam ranhuras com cavas profundas e ininterruptas. Os canais da pista têm uma osculação próxima às esferas, o que permite aos rolamentos acomodar as cargas radiais e axiais em ambas as direções. Além de serem especialmente versáteis, esses rolamentos:
  • Têm design simples
  • Não são separáveis
  • São adequados para velocidades altas e altíssimas
  • São eficazes na operação e exigem pouca manutenção
SKF logo