Bombas de água e de efluentes

Redução de custos para processos de fluidos limpos

A redução do custo total de propriedade é um problema fundamental para bombas globalmente na indústria da água e de efluentes. O tratamento e o fornecimento de água, bem como diversos processos de alimentos e bebidas, dependem de aplicação confiável de bombeamento. O menor consumo de energia, que responde por 45% do custo total de se possuir uma bomba, vem em primeiro lugar.

Soluções criativas SKF

A SKF oferece serviços, soluções e conhecimento de aplicação para sistemas de bombeamento energeticamente eficientes, que podem estender a vida útil e reduzir o consumo de energia e os custos operacionais totais.

Os rolamentos SKF Explorer, rolamentos vedados e graxas compatíveis com alimentos oferecem uma tecnologia que dispensa manutenção e relubrificação para bombas submersíveis e sem vedantes, reduzindo o risco de contaminação do fluido. Qual o resultado? Eficiência de produção bastante aprimorada e maior rentabilidade operacional.

Água e efluentes

SKF logo