Rolamentos vedados

Proteção do tempo de funcionamento para aplicações de bomba limpa

aterramento
Testados em laboratório e no campo para manter a graxa no lado de dentro e a contaminação do lado de fora, os rolamentos vedados SKF oferecem uma excelente solução para aplicações hídricas, de processamento de alimentos e outras aplicações de bomba limpa. 

Os rolamentos vedados SKF são unidades prontas para montar, pré-lubrificadas sob condições limpas utilizando o tipo e a quantidade apropriados de graxa para aplicações de bombas. A solução de uma só unidade poupa tempo e evita erros no processo de montagem, o que, por sua vez, minimiza problemas operacionais em campo. Outras vantagens são:
  • Maior disponibilidade
  • Vida útil estendida
  • Menores temperaturas
  • Manutenção reduzida
SKF logo