SKF desenvolve solução de bomba criogênica para ajudar a aumentar a confiabilidade de fábrica

O desafio

Uma grande fábrica petroquímica na Europa Ocidental estava sofrendo falhas nos rolamentos em suas bombas criogênicas. As bombas de alta RPM eram submersas e usadas para bombear etileno líquido a -100 °C em ciclos de partida-parada, 24 horas por dia, sete dias por semana. A lubrificação deficiente estava causando danos graves aos componentes dos rolamentos, inevitavelmente levando a falhas.

A solução SKF

Engenheiros de aplicação da SKF projetaram uma soluções em rolamentos robusta para suportar as condições operacionais rigorosas e contaminadas de bombas criogênicas lubrificadas pelo meio. A solução apresenta um rolamento construído com VC4444, uma variação com tratamento térmico especial de aço inoxidável super-resistente SKF, rolamentos rígidos de esferas com elementos rolantes de cerâmica de baixo atrito e uma gaiola de PEEK única reforçada com fibra de vidro. Chamada de solução de bomba criogênica da SKF, foi instalada em duas das bombas criogênicas da instalação.

Resultado

Após mais de dois anos em serviço que incluía monitoramento regular da vibração, realizado pela equipe da fábrica, os rolamentos da solução de bomba criogênica SKF ainda estavam apresentando um bom desempenho, sem sinais de danos. Para um investimento inicial de €7.000 por bomba, espera-se que a fábrica atinja um retorno do investimento de 428% para cada instalação da solução de bomba criogênica da SKF após o primeiro ano.
SKF logo