Refinaria obtém considerável redução de custos com manutenção com soluções de bomba da SKF

O desafio

Bombas de processamento de hidrocarbonetos enfrentam condições quentes e corrosivas que, por fim, destroem os rolamentos e causam falhas prematuras. A parada de máquina resultante custa centenas de milhares de euros à indústria por ano em manutenção e produtividade perdida. Uma importante refinaria estava tentando superar essas condições rigorosas e aumentar o MTBF (tempo médio entre falhas) de suas bombas.

A solução SKF

Adotando uma "abordagem de sistemas", a SKF forneceu uma combinação de rolamentos SKF Explorer, alinhamento do eixo a laser e melhores métodos de montagem e lubrificação. A solução de "sistemas" foi projetada para superar o calor, os contaminantes, a lubrificação inadequada e o desalinhamento do eixo que contribuem com a falha dos rolamentos e a paralisação das bombas.

Resultado

Em parceria com a SKF, a refinaria conseguiu aumentar o MTBF entre uma grande porcentagem de suas bombas de 18 meses para 54 meses, por um período de 10 anos. O impacto financeiro positivo disso para a refinaria foi considerável, gerando um ROI de 497% ao longo de 54 meses.
SKF logo