SKF Engineering Consultancy Services ajuda produtores de petróleo e gás a projetar para uma vida útil otimizada

O desafio

Um grande produtor de petróleo e gás iniciou um projeto de desenvolvimento de vários anos para produzir a partir de reservas situadas a vários quilômetros abaixo do mar. Como o custo de trazer equipamentos do fundo do mar até a superfície para reparos excederia US$ 1 milhão por evento, o produtor procurou aumentar a vida útil através de otimização do projeto. A equipe de engenharia identificou os rolamentos de motores e bombas tradicionais como um dos componentes limitadores da vida útil.

A solução SKF

Aproveitando sua longa experiência em simulação avançada de equipamentos rotativos, os consultores de engenharia da SKF modelaram a aplicação em nosso software próprio. Com esse modelo, a SKF simulou a utilização de vários materiais para os corpos rolantes, gaiolas e pistas dos rolamentos.

Resultado

Utilizando vários materiais avançados para os corpos rolantes e combinando-os com aços de liga especial para as pistas, a SKF pode configurar um conjunto de rolamento que atingisse um intervalo de operação maximizado nas condições exigidas. Ao simular a aplicação e os parâmetros operacionais fornecidos pelo produtor de petróleo e gás, a SKF deu à empresa confiança de que o novo projeto do rolamento cumpriria ou excederia a vida útil exigida.
SKF logo