Rolamentos SKF permitem operação contínua e livre de manutenção a uma profundidade de 1.600 metros

O desafio

Um processador offshore de petróleo e gás que precisava de uma instalação de processamento completo no fundo do mar primeiro tinha que provar que o bombeamento submarina de fluidos multifásicos – petróleo, gás, salmoura, areai, etc. – seria possível em águas profundas. Após uma seleção cuidadosa, a empresa escolheu um modelo de bomba que seria testado em águas abaixo de 1.600 metros.

Para reduzir os custos de extração e reparo, junto com perdas de produtividade, confiabilidade era fundamental. O objetivo no curto prazo era operar o equipamento sem manutenção por cinco anos ou mais, mesmo sob condições rigorosas de carga, deflexão do eixo e lubrificante.

A solução SKF

Trabalhando de perto com o cliente e o fabricante da bomba, a SKF fornecer diversos conjuntos de rolamentos de rolos toroidais CARB com projeto especial. Foram desenvolvidos anéis de rolamento em aço inoxidável super-resistente SKF com rolos revestidos de NoWear para lidar com as cargas radiais, enquanto foram fornecidos outros rolamentos com projeto especial para os acionadores.

Os resultados

Após testes de campo de longo prazo, a soluções em rolamentos SKF não está mostrando sinais de desgaste. O cliente está confiante de que esse aspecto do projeto da bomba de águas profundas continuará a suportar as condições altamente exigentes dessa instalação submarina.
SKF logo