Maior fluxo e carga

Maximização de desempenho

Os rolamentos e componentes relacionados, incluindo lubrificantes e sistemas de vedação, são fatores importantes na maximização do desempenho das bombas, através de aumento do fluxo e da carga.

Modularidade é a chave

Para permanecer competitivos, os fabricantes precisam incorporar os projetos das bombas modulares, limitar as variações de modelos e, ao mesmo tempo, cobrir toda a demanda em termos de fluxo e carga.

A experiência da SKF pode ajudar

Nosso extenso conhecimento e experiência levaram a uma variedade de soluções que aumentam o desempenho e/ou redução de tamanho dos conjuntos que podem auxiliar a sua operação. Os engenheiros da SKF podem analisar todos os fatores da montagem – arranjos de rolamentos, lubrificantes e outros componentes – para identificar os potenciais das bombas e ajudar os fabricantes a assegurar os melhores resultados.

Maior caudal e altura

SKF logo