Rolamentos avançados para bombas submarinas e criogênicas

Bombas submarinas de parafuso

As bombas submarinas de parafuso são a principal solução da indústria para extrair petróleo com profundidade de até 3 mil metros em um processo de uma etapa. Os arranjos de rolamentos de bombas submarinas de parafuso SKF estão ajudando a possibilitar essa extração em águas profundas, reduzindo o tempo de recuperação do petróleo e aumentando as taxas de recuperação do campo em até 20% no processo.

O arranjo de rolamentos SKF para cada rotor consiste de dois rolamentos de rolos toroidais CARB para acomodar a deflexão do eixo e o deslocamento axial. Um rolamento de esferas de contato angular de quatro pontos é utilizado para localizar o eixo axialmente. Os rolamentos são construídos com aço inoxidável VC444 super-resistentes SKF, que apresenta uma alta quantidade de nitrogênio para aumentar a resistência à fadiga e corrosão.

Bombas criogênicas

Considerando as condições operacionais rigorosas que devem suportar, não é de admirar que a vida útil do rolamento criogênico geralmente seja de seis meses ou menos. A solução de bomba criogênica SKF pode ajudar. Projetada para lidar com e usar diversos gases liquefeitos como lubrificante, essa solução SKF está ajudando as empresas a mais do que triplicar a vida útil do rolamento criogênico e prolongar de forma considerável o tempo médio entre reparos.

A solução de bomba criogênica da SKF contém o VC444, uma variação patenteada e com tratamento térmico especial de aço inoxidável super-resistente da SKF que fornece excelente proteção contra corrosão, desgaste e fadiga. Essa solução também inclui rolamentos híbridos – rolamentos rígidos de esferas com elementos rolantes de cerâmica – além de uma gaiola flexível e única de PEEK (polieteretercetona) reforçada com fibra de vidro.

As soluções de bombas para ambientes extremos da SKF podem ajudar a:
  • Cortar custos de operação e manutenção
  • Evitar falhas críticas na bomba
  • Reduzir o tempo de parada não programada
  • Reduzir as perdas de produção
  • Ajudar a prolongar a vida útil da bomba
  • Aumente a segurança dos trabalhadores
SKF logo