Maior confiabilidade e vida útil

Demandas operacionais rigorosas

As bombas industriais costumam operar sob condições rigorosas e remotas, com ciclos de trabalho exigentes. As dificuldades operacionais para os arranjos de rolamentos geralmente resultam em menor disponibilidade, desempenho e vida útil.

Manutenção é a chave

A manutenção eficiente é fundamental para reduzir os custos de ciclo de vida e de parada de máquina. A manutenção deficiente pode resultar em uma perda de 10 a 15% de eficiência da bomba.

A abordagem da SKF

A SKF pode ajudar você a analisar as condições operacionais e selecionar soluções que ofereçam alta confiabilidade, maior eficiência e vida útil prolongada.

Das abordagens de manutenção pró-ativa para confiabilidade (PRM) e confiabilidade dirigida pelo operador (ODR) à atualização de componentes e sistemas da bomba, as soluções SKF estão ajudando usuários finais de bombas industriais a aumentar aumentar a confiabilidade e a produção.

Soluções

SKF logo