INSOCOAT

Previne falhas nos rolamentos decorrentes de descargas superficiais em motores e geradores elétricos

Muitas falhas em rolamentos de motores e geradores elétricos são causadas por descargas superficiais, ou seja, a passagem de corrente elétrica através das áreas de contato dos rolamentos, incluindo o mancal, os anéis interno e externo, os elementos rolantes e o eixo. 

Embora não seja sempre fácil de detectar, o dano causado por essa descarga pode ser significativo. Esferas desgastadas ou danificadas, derretimento localizado das pistas e destruição da graxa podem levar a vibração e barulho, o que, por sua vez, levam a uma vida útil menor do rolamento, interrupções não planejadas e paradas de máquina dispendiosas. Os rolamentos INSOCOAT apresentam um revestimento especial no anel externo que evita danos decorrentes de descargas superficiais.

A tecnologia de revestimento oferece excelente proteção

Os rolamentos INSOCOAT são isolados e podem ser adaptados para substituir rolamentos não isolados. Utilizando a tecnologia de pulverização de plasma, o exterior do anel externo é revestido com uma fina camada de óxido de alumínio. Essa camada extremamente aderente e fina de espessura uniforme ainda é tratada para se tornar praticamente impenetrável. Com apenas 100 micra de espessura, a camada isolante do rolamento INSOCOAT pode suportar 1.000 volts.

Um rolamento INSOCOAT é robusto e pode ser manipulado como um rolamento não isolado normal. Ele também é resistente o suficiente para manter sua resistência elétrica em ambientes úmidos e para proteger o aço subjacente contra a corrosão. O isolamento tolera calor e não é danificado por lubrificantes.
SKF logo