NoWear

Revestido para evitar falhas do rolamento

Desenvolvido para superar várias causas comuns de falhas do rolamento, como cargas leves, altas velocidades, altos níveis de vibração, lubrificação inadequada, os rolamentos NoWear e seus componentes são revestidos com material cerâmico de proteção.

Apresentando baixo atrito, alta rigidez e compatibilidade extremamente baixa para aderir a outras superfícies, esse revestimento avançado tem provado ser altamente efetivo na prevenção de falhas causadas por espalhamento em condições de funcionamento de baixa carga e alta velocidade.

As propriedades de revestimento também tornam os rolamentos NoWear efetivos na prevenção de falhas causadas por vibrações e por desgaste excessivo devido à lubrificação deficiente (por exemplo, condições de lubrificação limítrofe, lubrificantes inadequados e/ou perda de lubrificação de emergência e situações de funcionamento a seco).
SKF logo