Solução para bomba de lama SKF

Uma abordagem de sistemas à confiabilidade

aterramento
Para bombas de lama, os efeitos da cavitação e o desgaste abrasivo do impulsor são as duas maiores ameaças ao tempo de funcionamento e à confiabilidade. Para superar esses desafios, a solução de bombas de lama SKF oferece uma abordagem de sistema que combina soluções para arranjos de eixos, monitoramento e lubrificação.

Essa abordagem de sistemas inclui o suporte dos serviços de consultoria em engenharia SKF para uma lubrificação otimizada. As montagens podem ser dotadas de monitoramento de vibrações e de temperatura e alarmes. Finalizando a oferta, configurações de eixos de alto desempenho podem ajudar a reduzir o desbalanceamento e resistir aos choques de cavitação. Qual o resultado?

Usuários finais de bombas contam com maior confiabilidade, melhor planejamento de manutenção e vida útil da bomba estendida. Os fabricantes da bomba se beneficiam com a redução dos custos de engenharia, menor tempo de colocação no mercado, montagem mais rápida, estoque reduzido e economia nos custos de garantia.

SKF logo