Lubrificação otimizada

Lubrificação deficiente leva a falhas

Mais de um terço das falhas prematuras em rolamentos é causado por lubrificante incorreto e/ou aplicação inadequada do lubrificante.

As soluções da SKF podem ajudar

Lubrificantes, ferramentas e técnicas recomendadas pela SKF podem reduzir consideravelmente a parada de máquina e os requisitos de manutenção. A SKF pode ajudar você a identificar os lubrificantes para atender às exigências em eixos verticais e resistência a sólidos, pressão, temperaturas, cargas, agressão química, etc.

Otimizar as etapas da manutenção

As bombas industriais costumam ser de acesso restrito, o que dificulta os procedimentos de manutenção. Sistemas de lubrificação totalmente automáticos podem ser especificados pela SKF para proporcionar a máxima vida útil dos rolamentos e menores custos operacionais.

Lubrificação otimizada

SKF logo