Consumo de energia reduzido

Demandas elétricas enormes

Os sistemas de bombeamento respondem por aproximadamente 20% da demanda de energia elétrica do mundo, podendo variar de 20 a 25% da utilização total de energia na operação de uma instalação industrial. O consumo de energia representa 45% do custo total de se possuir uma bomba.

Conforme o custo da energia continua a aumentar e a legislação ambiental se torna mais rigorosa, a redução do consumo de energia se torna cada vez mais importante. A SKF pode ajudar.

Economize energia e dinheiro com a SKF

De sistemas de alinhamento a laser e rolamentos com eficiência energética a serviços abrangentes de gestão de ciclo de vida, a SKF oferece uma linha de ferramentas e tecnologias avançadas para reduzir o consumo de energia e otimizar os sistemas de bombas industriais. Implementando uma ou várias dessas soluções, você pode esperar uma economia considerável em custos com energia, enquanto viabiliza a conformidade com legislações mais rígidas.

Soluções

SKF logo