Vedações industriais de eixo

Proteção robusta para ambientes rigorosos e remotos

Para aplicações de bomba em ambientes especialmente rigorosos ou remotos, a retenção eficiente de lubrificante e a proteção máxima contra contaminantes são fundamentais. As vedações industriais de eixo SKF oferecem ambas, ajudando a assegurar tempo de funcionamento e função otimizados dos rolamentos.

Materiais e projeto otimizados
As vedações industriais de eixo SKF apresentam um retentor secundário adicional para excluir contaminantes sem aumentar o atrito. Em conjunto com o projeto e o material composto otimizado, esse recurso melhora o desempenho de vedação, o caldal e a altura da bomba.

Compatíveis com lubrificantes de graxa e óleo e capazes de operar em temperaturas de -40 a 100 °C, as vedações industriais de eixo SKF suportam vida útil longa do rolamento, operação confiável e manutenção limitada.
SKF logo