Análise das necessidades do cliente da SKF - Energia e sustentabilidade

Descubra onde (e como) cortar o consumo de energia

A Análise das necessidades do cliente da SKF - Energia e sustentabilidade (CNA-ES) é uma extensa ferramenta baseada na Web de avaliação no âmbito da fábrica, utilizada para examinar áreas de operação em que possa haver oportunidades de aprimoramento da eficiência energética.

A avaliação examina tratamentos químicos, uso de lubrificação e outros processos operacionais que poderiam ser aprimorados para reduzir o impacto ambiental em uma instalação. A avaliação, conduzida em conjunto pela SKF e pelo pessoal da planta, normalmente tem enfoque nestas quatro principais áreas:
  • Gestão ambiental e de energia
  • Ferramentas com eficiência energética
  • Operações com eficiência energética
  • Controles ambientais

O resultado é um relatório detalhado destacando as áreas nas quais pode haver aprimoramento. As soluções podem ter longo alcance, desde a atualização de equipamentos com componentes para economia de energia até a conversão de processos de produção inteiros para tecnologias mais eficientes. Muitas foram implementadas (e provaram sua eficácia) em unidades de manufatura da SKF em todo o mundo.

SKF logo