Manutenção reduzida

Lubrificação é a chave

A manutenção das bombas costuma incluir lubrificação dos rolamentos e monitoramento do desempenho. Uma lubrificação adequada evita desgaste excessivo, vida útil reduzida do rolamento e quebras prematuras e caras dos rolamentos.

Vantagens dos rolamentos vedados

Bombas equipadas com rolamentos vedados engraxados permanentemente são consideradas livres de relubrificação. A SKF oferece uma variedade de rolamentos vedados que:
  • Aumentar o tempo médio entre falhas
  • Reduzir custos totais
  • Suporte a soluções de monitoramento da condição

Soluções por toda a vida útil

Outra questão fundamental é a necessidade de alinhar a vida útil da bomba com a vida da aplicação. A SKF pode ajudar a otimizar conjuntos para oferecer uma solução livre de relubrificação por toda a vida útil desejada da bomba.

Soluções

SKF logo