Laminador dobra tempo médio entre falhas com solução SKF concebida para redutores de engrenagens

O desafio

redutor de engrenagens
Um laminador estava tendo problemas com um redutor de engrenagens usado para acionar uma linha de alimentação de conservação tiras de aço. O processo operava continuamente, produzindo grandes volumes em um ambiente sujo e quente. O redutor de engrenagens e acoplamentos apresentava falhas com frequência, devido a cargas de choque causadas pelos impactos entre o carro e os rolos de trabalho. Sabendo que a SKF poderia oferecer um pacote de soluções completo, o cliente recorreu à SKF em busca de ajuda.

Após uma análise de falha do redutor de engrenagens, a SKF constatou que o problema foi um arranjo de rolamentos inadequado em um eixo de redutor de engrenagens específico. O arranjo consistia em um par de rolamentos de rolos cônicos de tamanho incomum. A confiabilidade desses rolamentos era muito baixa, e seus procedimentos de manutenção e substituição eram complexos e demorados. Além disso, os rolamentos eram muito caros, e o tempo de entrega poderia ser de até um ano.

A solução SKF

A SKF propôs uma unidade autônoma ao redor dos rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF Explorer. A unidade incluía os rolamentos montados dentro de uma bucha flangeada que encaixava no eixo do redutor de engrenagens e na estrutura.

Resultado

A solução SKF resultou em economia através de menos paradas de máquinas e relacionou a manutenção, a montagem facilitada, e o estoque de peças sobressalentes menor. O tempo médio entre falhas dobrou de um para dois anos, e a empresa alcançou um retorno do investimento total de 325% ao longo de dois anos.

Retorno do investimento (ROI)*

Economia em peças e mão de obra € 2.800
Eliminação do tempo de parada não programada € 10.000
Economia bruta € 12.800
Investimento na solução SKF € 3.000
Economia líquida € 9.800

Cálculo do retorno do investimento após 24 meses 325%

*Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. As economias de custo de sua empresa podem variar.
SKF logo