Otimização de projetos

Desenvolvendo motores com redução melhores

Para serem competitivos, os projetos de motores com redução devem permitir uma produção econômica e de alto desempenho. Atender ambas as metas requer um entendimento do motor com redução como um sistema. Somente assim é possível avaliar, por exemplo, a influência de um bloco de liga leve no comportamento das engrenagens e dos rolamentos ou o efeito de uma lubrificação contaminada sobre o desempenho como um todo.

A SKF pode ajudar

Os consultores de engenharia da SKF podem complementar o seu próprio conhecimento técnico ao longo do projeto de desenvolvimento. Os serviços de consultoria em engenharia da SKF variam de uma análise de suas necessidades específicas até a verificação e otimização de projetos em nossos equipamentos de teste virtual e análise em campo do desempenho do motor com redução. Nossas ferramentas de análise de sistemas e nossa abordagem de projeto com base no SixSigma garantem que os principais problemas sejam identificados e resolvidos logo no início do processo.

Trabalhando em conjunto com a SKF, você pode desenvolver motores com redução eficientes que evitem o excesso de engenharia e que permitam um projeto e processos de produção mais econômicos. Além disso, a SKF pode ajudar a melhorar o desempenho identificando maneiras pelas quais aumentar o torque transmitido e reduzir a geração de calor.
SKF logo