Rolamentos de alto desempenho

Perfeitamente adequados para motores com redução

Rolamento de rolos cônicos SKF Explorer
O desenvolvimento de um motor com redução mais competitivo é um desafio devido às demandas típicas dos arranjos de rolamentos. Elas podem incluir altas velocidades sob cargas combinadas no eixo de entrada, cargas radiais relativamente pesadas no eixo intermediário e cargas externas em baixa velocidade no eixo de saída.

A SKF oferece uma linha completa de rolamentos de alto desempenho otimizados para motores com redução: rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos de esferas de contato angular. Quase todos são fabricados com a qualidade da classe de desempenho SKF Explorer™ e estão disponíveis mundialmente. Igualmente importante é que a SKF pode oferecer serviços extensivos de engenharia, desde aconselhamento básico até simulações e cálculos avançados.
SKF logo