Vedações radiais

Quando o vazamento de óleo não é uma opção

Para a maioria dos equipamentos, até pequenos vazamentos de óleo podem ser um grande problema. É uma pena que os lubrificantes cada vez mais agressivos da atualidade estejam aumentando o risco de vazamentos, ameaçando o desempenho da vedação. As vedações radiais SKF podem ajudar.

Desempenho de vedação robusto

Desenvolvidas para oferecer uma carga radial otimizada, as vedações radiais SKF são fabricadas com um componente elastométrico especialmente desenvolvido para oferecer melhor compatibilidade com o óleo.

Juntas, essas características resultam no desempenho aprimorado de vedação em toda a linha. E com a disponibilidade mundial e as entregas rápidas da SKF, você recebe desempenho de vedação confiável, onde e quando precisar, com baixos custos de compra.

SKF SPEEDI-SLEEVE

A maneira mais rápida e econômica de reparar eixos desgastados

Com o tempo, os contaminantes e as condições podem fazer com que as partículas fiquem presas em um lábio da vedação. As partículas formam sulcos de desgaste no eixo, o que consequentemente leva à falha da vedação e danos graves no eixo. Os reparos são dispendiosos, demorados e, frequentemente, ineficazes. Com uma SKF SPEEDI-SLEEVE, eles também são desnecessários.

Vá do eixo sulcado ao eixo restaurado em minutos

SKF SPEEDI-SLEEVE é uma bucha de reparo de eixo com paredes muito finas que oferece uma alternativa rápida e econômica à desmontagem e ao reusinamento de um eixo desgastado. Uma SKF SPEEDI-SLEEVE é montada rápida e facilmente sem ferramentas elétricas ou aquecimento.

Frequentemente capaz de oferecer uma superfície de apoio de melhor qualidade para o lábio da vedação que o eixo original, a SKF SPEEDI-SLEEVE também:
  • Elimina o custo da substituição ou retrabalho de eixos
  • Não exige desmontagem do eixo ou usinagem
  • Permite a substituição da vedação por outra do mesmo tamanho do original
  • Oferece uma superfície de vedação excelente e resistente ao desgaste
  • É instalada facilmente, sem ferramentas elétricas ou aquecimento
SKF logo