Serviços de montagem e desmontagem de rolamentos
Possíveis desafios
A montagem é um dos estágios críticos do ciclo de vida do rolamento. Se o rolamento não for montado adequadamente com o método e as ferramentas corretas, sua vida útil será reduzida. Aproximadamente 16% de todas as falhas prematuras em rolamentos são resultado de má colocação ou utilização de técnicas de montagem incorretas.
Embora o rolamento não vá ser utilizado novamente, é extremamente importante desmontá-lo corretamente para que a vida útil do rolamento substituto não seja comprometida. O uso de métodos e ferramentas de desmontagem adequados é necessário para prevenir danos a outros componentes da máquina, como o eixo e o mancal, que frequentemente são reutilizados. Técnicas de desmontagem incorretas também podem ser perigosas para o operador.
Evite problemas com a ajuda da SKF
A SKF pode ajudar os clientes a evitar possíveis armadilhas nos procedimentos de montagem e desmontagem de rolamentos. Além de ter mais tempo para se dedicar a outras tarefas, as equipes de manutenção podem evitar os erros que podem trazer custos à operação a longo prazo.