Otimização de projetos

Desenvolvendo unidades de engrenagens helicoidais e helicoidais cônicas

A busca pelo aprimoramento do desempenho e pela eficiência em termos de custo dos projetos modulares requer que se entenda as unidades de engrenagens helicoidais e helicoidais cônicas como sistemas. Isso envolve o estudo da interação dinâmica de diversos componentes avaliando-se, por exemplo, a deflexão resultante de um eixo intermediário, o comportamento de um eixo de pinhão quanto à rigidez ou os efeitos de diferentes níveis de contaminação.

A SKF pode ajudar

Os consultores de engenharia da SKF podem complementar o seu próprio conhecimento técnico por toda a duração do seu projeto de desenvolvimento de unidades de engrenagens helicoidais ou helicoidais cônicas. Os serviços de consultoria em engenharia da SKF variam de uma análise de suas necessidades específicas até a verificação e otimização de projetos em nossos equipamentos de teste virtual e análise em campo do desempenho da unidade de engrenagens. Nossas ferramentas específicas para análise de sistemas e nossa abordagem de projeto com base no SixSigma garantem que os principais problemas sejam identificados e resolvidos logo no início do processo.

Trabalhando em conjunto com a SKF, você pode desenvolver uma unidade de engrenagens mais competitiva e que ofereça uma eficiência em termos de custo e um desempenho notáveis – ao mesmo tempo que acelera a colocação no mercado.
SKF logo