Rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF Explorer

Permitindo melhor desempenho da unidade de engrenagens de extrusoras

As unidades de engrenagens de extrusoras operaram em condições muito rigorosas. As demandas nas posições essenciais incluem torque elevado para a rosca, cargas axiais muito pesadas e flutuantes criadas na rosca e cargas de choque súbitas decorrentes de condições de fusão imperfeitas no cilindro.

Qual é o resultado? O rolamento axial autocompensador de rolos do final do cilindro é altamente vulnerável. A solução SKF? Rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF Explorer de alto desempenho,.

Rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF Explorer

Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos são caracterizados por sua capacidade de autocompensação e de carga alta. São projetados para acomodar carga axial ou cargas axiais e radiais combinadas.

Inventados pela SFK e aprimorados ao longo dos anos, os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SFK oferecem desempenho de primeira linha. A maioria dos rolamentos autocompensadores de rolos SFK são feitos em conformidade com as especificações do SFK Explorer, oferecendo
  • Muito alta capacidade de carga – tanto axial quanto radialmente
  • Material dos rolamentos altamente resistente ao desgaste
  • Precisão de giro muito alta
  • Baixo atrito

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

A maioria dos rolamentos axiais autocompensadores de rolos foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. Os benefícios do uso incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Níveis mais altos de produtividade
  • níveis de ruído e vibração reduzidos;
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo