Otimização de projetos

Desenvolvendo melhores unidades de engrenagens planetárias e móveis estacionárias

O desenvolvimento de uma unidade de engrenagens planetárias móveis para desempenho aprimorado é um desafio. Ele requer um entendimento da unidade de engrenagens como um sistema, tornando possível avaliar, por exemplo, o comportamento de todas as transmissões planetárias quanto à rigidez, os efeitos estáticos de cargas externas variáveis e pesadas no sistema completo ou os efeitos gerais de uma lubrificação por aspersão de óleo contaminada.

A SKF pode ajudar

Os consultores de engenharia da SKF podem complementar o seu próprio conhecimento técnico ao longo do projeto de desenvolvimento. Os serviços de consultoria em engenharia da SKF variam da análise de suas necessidades específicas até a verificação e otimização de projetos em nossos equipamentos de teste virtual e análise em campo do desempenho da unidade de engrenagens. Nossas ferramentas de análise de sistemas e nossa abordagem de projeto com base no SixSigma garantem que os principais problemas sejam identificados e resolvidos logo no início do processo.

Trabalhando em conjunto com a SKF, você pode desenvolver uma unidade de engrenagens planetárias mais competitiva e que permita um torque transmitido e uma capacidade de carga externa maiores, em um arranjo mais leve e mais compacto. A SKF também pode ajudar a aprimorar a eficiência em termos de custo do projeto e dos processos de produção e reduzir o tempo de colocação no mercado.
SKF logo