Roda de acionamento e soluções de acionamento giratório

Aumentando o desempenho da unidade de engrenagens planetárias móveis

As unidades de engrenagens planetárias móveis precisam proporcionar um desempenho confiável sob condições extremamente rigorosas. Em termos de acionamentos de rodas, isso significa cargas radiais pesadas, cargas de choque e movimentos de inclinação – tudo com disponibilidade de espaço limitada. Em máquinas giratórias, lidar com as pesadas cargas radiais transmitidas para a engrenagem do giro é o desafio.

Os arranjos de rolamentos avançados SKF podem suportar essas condições e muito mais. As soluções incluem:
  • Acionamentos de rodas: a SKF oferece rolamentos de rolos cônicos de seção fina, rolamentos de esferas de contato angular de seção fina, rolamentos de rolos toroidais CARB e unidades de cubo fora de estrada (flangeadas e com redução). 
  • Acionamentos giratórios: para pinhões de saída em acionamentos giratórios, a SKF oferece os rolamentos de rolos cônicos Explorer, rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de rolos cilíndricos.
Seja qual for o seu tipo de acionamento e seus desafios operacionais, a SKF pode ajudar a superá-los. Trabalhando em conjunto com a SKF, você pode acomodar maior carga externa, maior torque e conseguir arranjos mais leves e mais compactos.
SKF logo