Soluções de manutenção integrada

Soluções de manutenção integrada
Pensando em terceirizar a manutenção de suas transmissões altamente críticas? Um contrato de solução de manutenção integrada (IMS, Integrated Maintenance Solution) da SKF pode ser a solução.

Desenvolvida como alternativa às práticas de manutenção internas ou à terceirização completa, a IMS é um contrato de parceria com base no desempenho, onde você e a SKF compartilham os riscos, assim como as recompensas.

Um contrato IMS combina todas as áreas de conhecimento oferecidas pela SKF, com um processo contínuo de monitoramento, análise e aprimoramento de manutenção. O contrato IMS apresenta os serviços e o suporte da SKF mais adequados para otimizar a eficiência e a segurança da transmissão. Ele também proporciona um programa de transferência de conhecimentos planejado para o pessoal de manutenção e operações, além de atualizações de tecnologia, caso seja necessário.
SKF logo