Manutenção preditiva

Monitore a qualidade do motor e das engrenagens para obter maior confiabilidade

Manutenção preditiva
A manutenção preditiva (PdM) é um processo voltado para a detecção das condições de uma máquina que eventualmente levem a falhas e para a estimativa do tempo disponível até que ocorra uma falha.

A manutenção preditiva (Predictive Maintenance, PdM) SKF pode ajudar você a alcançar operações de motor e unidades de engrenagens confiáveis e regulares monitorando problemas nesses ativos. Detectar esses problemas precocemente permitirá que sua operação encaixe as atividades de manutenção durante as paradas de manutenção planejadas.

Usando sistemas de tecnologia sofisticados para coletar informações abrangentes sobre as condições da transmissão e os processos de produção, os programas PdM SKF foram desenvolvidos pensando nas necessidades do seu processo e de sua transmissão. Os elementos do programa podem incluir monitoramento de vibrações, termografia, análise de lubrificante e/ou análise de Forma de deflexão operacional (ODS).
SKF logo