Acoplamentos

Suportando transmissão de potência confiável por componentes fundamentais de transmissão

Os acoplamentos SKF ajudam a garantir uma transmissão de potência do motor para o redutor de engrenagens e do redutor de engrenagens para o equipamento de produção, com o mínimo de perda e os menores efeitos possíveis de desalinhamento. Os acoplamentos padrão e personalizados SKF abrangem uma ampla variedade de tipos de acoplamento, incluindo acoplamentos de engrenagem e grade, especialmente indicados para aplicações de transmissão.
SKF logo