Rolamentos rígidos de esferas Energy Efficient (E2)

Reduza o atrito e o consumo de energia

Rolamentos rígidos de esferas Energy Efficient (E2)
A crescente a sensibilidade a problemas ambientais e a pressão legislativa estão aumentando a demanda de mais eficiência energética para motores industriais. Os rolamentos rígidos de esferas Energy Efficient (E2) oferecem uma excelente solução.

Rolamentos rígidos de esferas com Energy Efficient (E2)

Reduza o atrito e o consumo de energia

Os rolamentos da classe de desempenho SKF Energy Efficient (E2) reduzem o momento de atrito em, no mínimo, 30% comparados aos rolamentos padrão SKF. Essa redução considerável no atrito é atingida pela otimização da geometria interna do rolamento e aplicando uma graxa nova e de baixo atrito.

Otimizados para reduzir as perdas por atrito no rolamento, os rolamentos rígidos de esferas (DGBB) com placas de proteção da linha SKF Energy Efficient podem durar tanto quanto os rolamentos de projeto básico vedados de tamanho similar. Dependendo das condições operacionais, o rolamento pode operar de 5 a 30 °C mais frio em comparação com um rolamento de projeto básico SKF. A temperatura operacional mais baixa estende a vida útil da graxa e pode prolongar a vida útil do rolamento.
SKF logo