Rolamentos híbridos SKF

Duram mais sob condições extremas

Os rolamentos híbridos SKF usam esferas ou rolos feitos de nitreto de silício, um material cerâmico com características exclusivas que os tornam uma excelente escolha para aplicações que exigem alta velocidade e rigidez e propriedades de isolamento elétrico, entre outros.

Apresentando ótimo acabamento e baixa condutividade, os rolamentos híbridos SKF cortam os custos com consumo de lubrificante e abrem uma ampla variedade de possibilidades para os rolamentos de rolos. Seus recursos incluem:
  • Densidade mais baixa - As esferas de nitreto de silício apresentam densidade de apenas 40% das esferas de aço similares, permitindo velocidades mais altas, menos peso, inércia mais baixa e partidas e paradas mais rápidas.
  • Baixo atrito - O baixo coeficiente de atrito do nitreto de silício melhora a resistência ao desgaste, permitindo que os rolamentos trabalhem com uma temperatura mais baixa, mesmo quando a lubrificação é deficiente.
  • Módulos de elasticidade maior - As esferas de cerâmica têm módulos de elasticidade 50% maiores que o aço para promover rigidez aprimorada dos rolamentos.
  • Baixa condutividade - As esferas cerâmicas agem como uma barreira à corrente elétrica que passa entre os anéis internos e externos, oferecendo, assim, um método simples de isolamento.
  • Coeficiente de expansão térmica menor - As esferas cerâmicas têm uma expansão térmica de apenas 29% em relação a esferas similares de aço, o que permite menos sensibilidade a gradientes de temperatura para um controle mais preciso da pré-carga.

INSOCOAT

Previne falhas nos rolamentos decorrentes de descargas superficiais em motores e geradores elétricos

Muitas falhas em rolamentos de motores e geradores elétricos são causadas por descargas superficiais, ou seja, a passagem de corrente elétrica através das áreas de contato dos rolamentos, incluindo o mancal, os anéis interno e externo, os elementos rolantes e o eixo. 

Embora não seja sempre fácil de detectar, o dano causado por essa descarga pode ser significativo. Esferas desgastadas ou danificadas, derretimento localizado das pistas e destruição da graxa podem levar a vibração e barulho, o que, por sua vez, levam a uma vida útil menor do rolamento, interrupções não planejadas e paradas de máquina dispendiosas. Os rolamentos INSOCOAT apresentam um revestimento especial no anel externo que evita danos decorrentes de descargas superficiais.

A tecnologia de revestimento oferece excelente proteção

Os rolamentos INSOCOAT são isolados e podem ser adaptados para substituir rolamentos não isolados. Utilizando a tecnologia de pulverização de plasma, o exterior do anel externo é revestido com uma fina camada de óxido de alumínio. Essa camada extremamente aderente e fina de espessura uniforme ainda é tratada para se tornar praticamente impenetrável. Com apenas 100 micra de espessura, a camada isolante do rolamento INSOCOAT pode suportar 1.000 volts.

Um rolamento INSOCOAT é robusto e pode ser manipulado como um rolamento não isolado normal. Ele também é resistente o suficiente para manter sua resistência elétrica em ambientes úmidos e para proteger o aço subjacente contra a corrosão. O isolamento tolera calor e não é danificado por lubrificantes.
SKF logo