Ferramentas de alinhamento

Ferramentas de alinhamento

aterramento
O desalinhamento dos ativos do trem de acionamento pode levar a sobrecarga dos rolamentos do motor e do redutor de engrenagens, perdas de energia e falhas prematuras. As ferramentas de alinhamento a laser SKF oferecem uma maneira fácil de controlar esse consumo extra de energia e reduzir significativamente o dano por desgaste e a fadiga do componente e do sistema.
SKF logo