Serviços em transmissões SKF: Fabricação de ferro e aço

Mantendo a disponibilidade em condições rigorosas

Serviços em transmissões SKF: Fabricação de ferro e aço
Como coração de uma instalação de fabricação de ferro e aço, o alto-forno e o conversor simplesmente precisam manter a disponibilidade. Consequentemente, a confiabilidade das transmissões que mantém os guindastes aéreos e esteiras transportadoras em movimento é igualmente fundamental. Infelizmente, temperaturas elevadas, cargas de choque, contaminantes tornam as paradas de máquinas difíceis de prever, assim como a tendência de expandir as transmissões para além de seus parâmetros de projeto.

Qual o resultado? Como as transmissões se degradam, as perdas de potência ou de torque limitam o desempenho. Eventualmente, as quebras forçam paradas não programadas dispendiosas e reparos demorados e perigosos.

Os serviços em transmissões SKF podem ajudar

Otimizando a maneira com a qual seu sistema de acionamento é integrado em seu processo de fabricação de metal, podemos ajudar você a obter desempenho de resultado final em cada etapa do ciclo de vida da unidade de engrenagem. As vantagens incluem:

  • Confiabilidade e disponibilidade aprimoradas
  • Enfoque total na saúde, segurança e ambiente
  • Alto desempenho e maior produção
  • Manutenção aprimorada e eficaz

Soluções SKF para cada fase do ciclo de vida da transmissão

SKF logo