Método de Injeção de Óleo SKF

Modificar os componentes e equipamentos para montagem ainda mais fácil

Método de Injeção de Óleo SKF
Técnicas de montagem tradicionais para engrenagens requerem calor e/ou pressão mecânicas. Ambos podem reduzir os procedimentos de manutenção e apresentam riscos à segurança dos trabalhadores, aos equipamentos e à confiabilidade, especialmente se as engrenagens tiverem sido montadas por um longo tempo e precisam de manutenção. 

Patenteado pela SKF na década de 1940, o Método de Injeção de Óleo SKF facilita a montagem e a desmontagem de rolamentos e engrenagens. Quando aplicada a transmissões, ele pode simplificar consideravelmente os procedimentos de manutenção e reduzir o tempo de desmontagem de engrenagens e acoplamentos.
SKF logo