Vedações radiais

Quando o vazamento de óleo não é uma opção

Vedações radiais
O vazamento de óleo deve ser evitado em unidades de engrenagem industriais. Isso é um desafio crescente, devido ao aumento do uso de óleos agressivos, ameaçando o desempenho confiável da vedação. 

Para atender esses desafios de desempenho, as vedações radiais de eixo SKF foram desenvolvidas para proporcionar uma carga radial otimizada, sendo fabricadas com um composto exclusivo e com uma engenharia específica para oferecer melhor compatibilidade com o óleo. Juntas, essas características fornecem um melhor desempenho de vedação. Além disso, as buchas de desgaste SKF SPEEDI-SLEEVE oferecem a superfície de apoio mais adequada para os eixos danificados.

SKF SPEEDI-SLEEVE

A maneira mais rápida e econômica de reparar eixos desgastados

Com o tempo, os contaminantes e as condições podem fazer com que as partículas fiquem presas em um lábio da vedação. As partículas formam sulcos de desgaste no eixo, o que consequentemente leva à falha da vedação e danos graves no eixo. Os reparos são dispendiosos, demorados e, frequentemente, ineficazes. Com uma SKF SPEEDI-SLEEVE, eles também são desnecessários.

Vá do eixo sulcado ao eixo restaurado em minutos

SKF SPEEDI-SLEEVE é uma bucha de reparo de eixo com paredes muito finas que oferece uma alternativa rápida e econômica à desmontagem e ao reusinamento de um eixo desgastado. Uma SKF SPEEDI-SLEEVE é montada rápida e facilmente sem ferramentas elétricas ou aquecimento.

Frequentemente capaz de oferecer uma superfície de apoio de melhor qualidade para o lábio da vedação que o eixo original, a SKF SPEEDI-SLEEVE também:
  • Elimina o custo da substituição ou retrabalho de eixos
  • Não exige desmontagem do eixo ou usinagem
  • Permite a substituição da vedação por outra do mesmo tamanho do original
  • Oferece uma superfície de vedação excelente e resistente ao desgaste
  • É instalada facilmente, sem ferramentas elétricas ou aquecimento
SKF logo