Manutenção pró-ativa para confiabilidade

Monitore a qualidade do motor e das engrenagens para obter maior confiabilidade

Manutenção de confiabilidade proativa
A manutenção de confiabilidade proativa(Proactive Reliability Maintenance, PRM) SKF pode ajudar você a alcançar operações de motor e unidades de engrenagens confiáveis e regulares monitorando problemas nesses ativos. A base do processo consiste em um método sistemático de avaliar a produtividade dos ativos e implementar ações corretivas que reduzam os custos de todo o ciclo de vida. Isso permite que uma organização assuma controle total sobre o que está acontecendo no chão da fábrica.

Usando sistemas de tecnologia sofisticados para coletar informações abrangentes sobre as condições da transmissão e os processos de produção, os programas PRM SKF foram desenvolvidos pensando nas necessidades do seu processo e de sua transmissão.

SKF logo