Acionamentos

Os componentes de qualidade são essenciais

Os componentes de sistema de acionamento são essenciais para uma operação de máquinas-ferramenta produtiva e econômica. Eles devem oferecer alta confiabilidade, velocidade e precisão com fácil manutenção e vida útil longa.

É uma desafiadora combinação de requisitos, que demanda componentes de alta qualidade que possam interagir de maneira eficaz. A SKF pode ajudar.

Para eixos-árvore motorizados, por exemplo, a SKF oferece rolamentos vedados, de alta velocidade e de superprecisão, que podem ser combinados com lubrificação com graxa para toda a vida e com uma unidade de reaplicação de graxa separada, ou lubrificação de eixos-árvore por ar+óleo permanente. Os sistemas de sensores adaptados SKF coletam informações valiosas sobre a saúde operacional do eixo-árvore, gerando oportunidades para otimizações de processo econômicas. Todos os componentes de acionamento SKF são otimizados para oferecer uma solução de máquinas-ferramenta eficiente.
SKF logo