Lubrificação e vedações

Minimizando os efeitos do atrito

A geração de calor por atrito é uma ameaça constante à precisão da produção e aos ciclos de vida das máquinas-ferramenta. A SKF oferece uma série de soluções de lubrificação e vedação para minimizar os possíveis nocivos efeitos do calor.

Elas incluem sistemas de lubrificação personalizados, bem como lubrificação automática e multiponto para acionamentos, rolamentos e equipamentos auxiliares. A SKF também trabalha com os clientes para otimizar o projeto do sistema de lubrificação e o tipo de lubrificante de acordo com a aplicação. O mesmo vale para as soluções de vedação SKF, que incluem vedações de plástico e de borracha e vedações rotativas e hidráulicas, todas disponíveis em projetos padrão ou personalizados.

Combinadas, as soluções de vedação e lubrificação SKF podem ajudar a eliminar o risco de excesso ou falta de lubrificação, proteger contra contaminação e, por fim, cortar os custos operacionais e de manutenção.
SKF logo