Medição e monitoramento

Essenciais para a economia e a operação aprimoradas da máquina

Um operador de máquina que possui informações atuais sobre o desempenho da máquina pode tomar as ações corretivas adequadas, antes que ocorram falhas na máquina e paradas não programadas dispendiosas. A SKF possui diversas soluções de monitoramento de condições para máquinas-ferramenta que podem ajudar.

Os sistemas de monitoramento de condições e de proteção contra quebra on-line SKF fornecem avisos antecipados de problemas em eixos-árvore de máquinas-ferramenta em desenvolvimento, como danos nos rolamentos, desbalanceamento e problemas de lubrificação. Monitorar essas dados em tempo real pode praticamente eliminar tempos de parada não programada e permite que os operadores realizem manutenção com base nas necessidades, e não em cronogramas. Um sistema de registro de dados SKF pode ser integrado ao sistema de controle da máquina para desligamento ou descarregamento imediato.
SKF logo